??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473598 - Fitschbänder mit flachen Enden aus Stahl - Unterlegscheibe aus Messing
Stückliste
14-7-3598
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3598
MATERIAL
Material
Stahl
FINISH
Dekor
raw
A
60 mm
B
12 mm
C
10 mm
D
6 mm
PIN_MATERIAL
Material Stift
Messing
WEIGHT
Gewicht
40 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25409-fitschbaender-mit-flachen-enden-aus-stahl-unterlegscheibe-aus-messing.html