??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473613 - Fitschbänder mit flachen Enden aus Stahl - Stift aus Stahl - Axialkugellager
Stückliste
14-7-3613
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3613
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
85 mm
B
16 mm
C
13 mm
D
7 mm
WEIGHT
Gewicht
92 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25422-fitschbaender-mit-flachen-enden-aus-stahl-stift-aus-stahl-axialkugellager.html