??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473613 - Paumelles bouts plats acier - Broche acier - Butée à billes
Nomenclature
14-7-3613
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3613
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
brut
A
85 mm
B
16 mm
C
13 mm
D
7 mm
WEIGHT
poids
92 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25422-paumelles-bouts-plats-acier-broche-acier-butee-a-billes.html