??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473637 - Paumelles de grille A - Broche acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3637
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3637
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
brut
A
124 mm
B
108 mm
C
6.5 mm
D
10 mm
E
19 mm
WEIGHT
poids
600 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25434-paumelles-de-grille-a-broche-acier-rondelle-laiton.html