??
Catalog navigation
Download CAD models
Previews
3D
2D
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473637 - Tor-Fitschbänder A - Stift aus Stahl - Unterlegscheibe aus Messing
Stückliste
14-7-3637
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3637
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
124 mm
B
108 mm
C
6.5 mm
D
10 mm
E
19 mm
WEIGHT
Gewicht
600 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25434-tor-fitschbaender-a-stift-aus-stahl-unterlegscheibe-aus-messing.html