??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473643 - Paumelles de grille B - Broche acier - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3643
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3643
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
brut
A
104 mm
B
92 mm
C
5.5 mm
D
9 mm
E
17 mm
NOTE
Note
type 1
WEIGHT
poids
390 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25438-paumelles-de-grille-b-broche-acier-rondelle-laiton.html