??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473643 - Tor-Fitschbänder B - Stift aus Stahl - Unterlegscheibe aus Messing
Stückliste
14-7-3643
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3643
MATERIAL
Material
steel
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
104 mm
B
92 mm
C
5.5 mm
D
9 mm
E
17 mm
NOTE
Ausführung
Typ 1
WEIGHT
Gewicht
390 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25438-tor-fitschbaender-b-stift-aus-stahl-unterlegscheibe-aus-messing.html