??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473693 - Paumelles bouts plats inox - Broche inox - Rondelle laiton
Nomenclature
14-7-3693
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3693
MATERIAL
Matière
304 stainless steel
FINISH
Finition
brut
A
60 mm
B
12 mm
C
10 mm
D
6 mm
WEIGHT
poids
40 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25427-paumelles-bouts-plats-inox-broche-inox-rondelle-laiton.html