??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473697 - Fitschbänder mit flachen Enden aus Edelstahl - Stift aus Edelstahl - Unterlegscheibe aus Messing
Stückliste
14-7-3697
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3697
MATERIAL
Material
304 stainless steel
FINISH
Dekor
unbehandelt
A
100 mm
B
20 mm
C
16 mm
D
9 mm
WEIGHT
Gewicht
115 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/25429-fitschbaender-mit-flachen-enden-aus-edelstahl-stift-aus-edelstahl-unterlegscheibe-aus-messing.html