??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473745 - Paumelles à ressort intégré pour portes
Nomenclature
14-7-3745
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3745
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
raw
A
250 mm
B
25 mm
D
22 mm
WEIGHT
poids
592 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25227-paumelles-a-ressort-integre-pour-portes.html