??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473790 - Paumelles bouts ronds acier - Broche acier - Rondelle laiton - Avec graisseur
Nomenclature
14-7-3790
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3790
MATERIAL
Matière
steel
FINISH
Finition
brut
A
180 mm
B
25.5 mm
C
20 mm
D
13 mm
WEIGHT
poids
465 g
WEB
Lien au site PINET
https://webstore.pinet-industrie.com/fr/produits/25406-paumelles-bouts-ronds-acier-broche-acier-rondelle-laiton-avec-graisseur.html