??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473817 - Alu-Fitschbänder mit runden Enden - Stift aus Edelstahl - Unterlegscheibe aus Edelstahl
Stückliste
14-7-3817
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3817
MATERIAL
Material
Aluminium
FINISH
Dekor
raw
A
100 mm
B
20 mm
C
16 mm
D
10 mm
WEIGHT
Gewicht
75 g
WEB
Link zu PINET website
https://webstore.pinet-industrie.com/de/produkte/26049-alu-fitschbaender-mit-runden-enden-stift-aus-edelstahl-unterlegscheibe-aus-edelstahl.html