??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473904 - Paumelles à friction
Nomenclature
14-7-3904
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3904
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
poli
A
75 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
12 mm
E
32 mm
F
6 mm
S
4.5 mm