??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Pinet
Beschreibung
1473907 - Fitschbänder mit Drehmoment
Stückliste
14-7-3907
PREVIEW
REF
Referenz
14-7-3907
MATERIAL
Material
Edelstahl 1.4301
FINISH
Dekor
poliert
A
50 mm
B
35 mm
C
2 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
5 mm
S
4.5 mm