??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Pinet
Description
1473907 - Paumelles à friction
Nomenclature
14-7-3907
PREVIEW
REF
Référence
14-7-3907
MATERIAL
Matière
inox 304
FINISH
Finition
poli
A
50 mm
B
35 mm
C
2 mm
D
10 mm
E
25 mm
F
5 mm
S
4.5 mm