??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1478372 - SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B/M12FS
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1478372
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1478372
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerkkabel
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade SPE / IP67, auf Buchse gerade SPE / IP67, Kabellänge: 1 m
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B/M12FS
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151893156
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
19
AAC895
Durchmesser
5.800 mm
AAP798
Anwendungsnorm
IEC 63171-5
BAB392
Zertifikat/Zulassung
not available
AAT080
Polzahl
2
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP67
BAD656
halogenfrei
Nein
AAC076
Codierung (Kopf 1)
not relevant
BAD993
geschirmt
Ja
AAW069
Anwendungsbereich für die Signal- und Datenübertragung
Standard
AAD251
Werkstoff des Kabelmantels
PUR
AAB734
Kabellänge konfigurierbar
Nein
AAB418
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 1)
SPE
AAF583
Nennspannung
72 V
BAB378
Farbe des Mantels
grün
AAC029
min. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
-25 °C
AAC028
min. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
-40 °C
AAB912
max. zulässige Kabelaußentemperatur (fest verlegt)
80 °C
AAB913
max. zulässige Kabelaußentemperatur (in Bewegung)
80 °C
AAP775
Anzahl der Adern
2
AAM076
schleppkettentauglich
Nein
AAB226
Kabelabgang (Kopf 2)
gerade
AAB419
Ausführung des elektrischen Anschlusses (Kopf 2)
SPE
AAB225
Kabelabgang (Kopf 1)
gerade
AAB379
Art des Steckkontaktes (Kopf 1)
Male (Stift)
AAS488
Art des Steckkontaktes (Kopf 2)
Female (Buchse)
AAW074
Aderquerschnitt, max.
0.340 mm^2
AAW073
Aderquerschnitt AWG, max.
22
AAW075
Codierung (Kopf 2)
not relevant
AAW072
torsionstauglich
Nein
AAW071
Hybridleitung
Nein
AAB762
Länge der vorkonfektionierten Leitung
1 m
AAW070
Kategorie (Leistungsvermögen)
Single Pair Ethernet
BAB262
Dicke der Isolierung
0.800 mm
AAO663
GTIN
4063151893156
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Netzwerkkabel
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Netzwerkkabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig halogenfrei, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Stecker gerade SPE / IP67, auf Buchse gerade SPE / IP67, Kabellänge: 1 m
AAO057
Herstellerprodukttyp
SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B/M12FS
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85444290
COO
Herstellerland
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink