??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1481701 - UCS HS-SW 145-F AL
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1481701
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1481701
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kühlkörper
DESCLONG
Langbeschreibung
Kühlkörper für Gehäuseserie: UCS, Ausführung: Seitenwand, Material: Aluminium, eloxiert, Artikelfamilie: UCS, Breite: 96 mm, Höhe: 40,1 mm, Dieser Kühlkörper kann anstatt einer Seitenwand montiert werden.
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UCS HS-SW 145-F AL
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151900816
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
3
AAO663
GTIN
4063151900816
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Kühlkörper
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Kühlkörper für Gehäuseserie: UCS, Ausführung: Seitenwand, Material: Aluminium, eloxiert, Artikelfamilie: UCS, Breite: 96 mm, Höhe: 40,1 mm, Dieser Kühlkörper kann anstatt einer Seitenwand montiert werden.
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UCS
AAO057
Herstellerprodukttyp
UCS HS-SW 145-F AL
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1481701
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
76169990
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink