??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1494978 - UCS HH-HS 145-125 7035
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1494978
MANUID
Product number of the Manufacturer
1494978
DESCSHORT
Description short
Demi-coque de boîtier
DESCLONG
Description long
Boîtiers universels, La demi-coque de boîtier est préparée pour recevoir un dissipateur thermique, largeur: 145 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UCS HH-HS 145-125 7035
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151943554
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
7
BAG975
Indice de protection IP
IP40
BAF016
Largeur
145 mm
BAA020
hauteur
125 mm
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
105 °C
BAA351
couleur
light grey
AAF040
poids net
37.780 kg
BAB577
profondeur
21.750 mm
BAB664
matériau
PC
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAF785
Surface
untreated
AAB709
type d'enveloppe
closed
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
BAH487
Technique de connexion de carte imprimée (O/N)
No
AAO663
GTIN
4063151943554
AAW338
Manufacturer product designation
Demi-coque de boîtier
AAU734
Manufacturer product description
Demi-coque de boîtier pour le montage d'un boîtier UCS de dimensions 145 x 125 mm, avec dissipateur thermique. La demi-coque est préparée pour accueillir un dissipateur thermique UCS HS-HH 145-125 AL, matériau : polycarbonate, coloris : gris clair, similaire à RAL 7035
AAU731
Manufacturer product family
UCS 145-125
AAO057
Product type
UCS HH-HS 145-125 7035
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1494978
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
10
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink