??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1495030000 - KRN-M5/-0,75
Спецификация
Weidmueller 1495030000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1495030000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
KRN-M5/-0,75
DESCSHORT
Description short
Стандартный полый кабельный наконечник для CU-проводника, Серия Euro, стандарт, 0.5 mm²- 0.75 mm², M 5
DESCLONG
Description long
Медный трубчатый кабельный наконечник для соединения медных кабелей. Обжатие или сжатие кабельных наконечников обеспечивает защиту кабелей и надежность электрических соединений.
GTIN
GTIN-Code
4050118304848
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG288
slender flange model
No
BAD383
Insulation present
No
AAF040
Mass
0.001 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85369010
URL
URL