??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1495530000 - KRN-M10/-300
Stückliste
Weidmueller 1495530000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1495530000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KRN-M10/-300
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Rohrkabelschuh für CU-Leiter, Euro-Serie standard, 300 mm², M10
DESCLONG
Langbeschreibung
Rohrkabelschuh aus Kupfer für die Verbindung von Kupferleitern. Das Vercrimpen oder Verpressen des Kabelschuhs schützt den Leiter und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
GTIN
4050118305210
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG288
schmale Flanschausführung
Nein
AAI844
Nennquerschnitt
300 mm²
BAD383
Isolation vorhanden
Nein
AAF040
Masse
0.208 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85369010
URL
URL