14A-2.5R-28
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-2.5R-28
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_2_5r_28/14a_2_5r_28.prj},{NB=14A-2.5R-28},{PN=14A-2.5R-28},{DESC=International One-4-All Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 28VCT Output Series},{POWERVA=2,5},{OS=28VCT},{OP=14V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.25 lbs (0.11 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.12 in. (28.4 mm)},{SHA256=6viXVXnlkeHhyrDRfnHN1Kae3whpfxA4DA2rfFSc08o=},{INAME=00016__14a2d22e5r2dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_2_5r_28 - Signal Transformer
Bill of material
14A-2.5R-28
PN
Part Number
14A-2.5R-28
DESC
Description
International One-4-All Transformer, 2.5VA Power, 115V/230V Input, 28VCT Output Series
POWERVA
Power
2,5
VA
OS
Output Series
28VCT
OP
Output Parallel
14V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.25 lbs (0.11 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.12 in. (28.4 mm)