14A-5.0R-20
Bel Fuse
Signal Transformer
14A-5.0R-20
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/14a_5_0r_20/14a_5_0r_20.prj},{NB=14A-5.0R-20},{PN=14A-5.0R-20},{DESC=International One-4-All Transformer, 5VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series},{POWERVA=5},{OS=20VCT},{OP=10V},{INPUT=115V/230V},{MOUNTING=Thru Hole Mount},{FREQUENCY=50/60Hz},{WEIGHT=0.37 lbs (0.17 kg)},{LENGTH=1.62 in. (41.1 mm)},{WIDTH=1.43 in. (36.3 mm)},{HEIGHT=1.37 in. (34.8 mm)},{SHA256=4IinOfMQfBONsy7yj8TLmT30RpPc/mHVX4oyE6ldARU=},{INAME=00035__14a2d52e0r2dxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
14a_5_0r_20 - Signal Transformer
Bill of material
14A-5.0R-20
PN
Part Number
14A-5.0R-20
DESC
Description
International One-4-All Transformer, 5VA Power, 115V/230V Input, 20VCT Output Series
POWERVA
Power
5
VA
OS
Output Series
20VCT
OP
Output Parallel
10V
INPUT
Input
115V/230V
V
MOUNTING
Mounting
Thru Hole Mount
FREQUENCY
Frequency
50/60Hz
Hz
WEIGHT
Weight
0.37 lbs (0.17 kg)
LENGTH
Length
1.62 in. (41.1 mm)
WIDTH
Width
1.43 in. (36.3 mm)
HEIGHT
Height
1.37 in. (34.8 mm)