??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1500201 - Induktiver Sensor, Drehzahlwächter
Stückliste
1500201
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1500201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, Drehzahlwächter
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Drehzahlwächter, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 15 mm, bündig, 2 Kabeleinführungen (axial, radial), glattes Rohr, 40 mm Durchmesser, Kunststoff, ABS, großer Überwachungsbereich von 60 bis 3000 1/min, festeingestellte Anlaufüberbrückungszeit 5 s, Schaltpunkt einstellbar durch Potentiometer, Faktor 1 für alle Metalle, magnetfeldfest, DC 3‐Draht, 10...65 VDC, Schließer, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101069679
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
DBI15U-K40SR-AP4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink