??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1503344 - SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1503344
MANUID
Product number of the Manufacturer
1503344
DESCSHORT
Description short
Anneau de câble multiconducteurs
DESCLONG
Description long
Anneau de câble multiconducteurs, application : Boîtiers répartiteurs, nombre de pôles: 11, PUR/PVC, longueur du câble: 50 m, blindage: non
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4017918896942
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
4
AAC271
avec écran
No
BAD991
avec conducteur de mise à la terre
Yes
AAK528
material of the core insulation
PVC, cross-linked
BAB378
couleur de la gaine
Black
AAC029
température extérieure minimum pour le câble en mouvement
-5 °C
AAB913
température extérieure maximum pour le câble en mouvement
80 °C
AAK718
material of the sheath
PUR
AAP775
Nombre de conducteurs
11
BAE013
Section nominale du conducteur
0.340 mm^2
AAI407
outer diameter
8.500 mm
AAL680
halogen free (according to EN 50267-2-2)
No
AAC084
faible émission de fumée selon EN 61034-2
No
BAD999
résistant aux huiles selon norme EN 60811-2-1
No
AAO663
GTIN
4017918896942
AAW338
Manufacturer product designation
Anneau de câble multiconducteurs
AAU734
Manufacturer product description
Câble principal pour répartiteurs pour capteurs/actionneurs, avec conducteur PE, non blindé, matériel PUR/PVC, 11 pôles, 8 x 0,34 mm² et 3 x 0,75 mm²
AAO057
Product type
SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink