??
Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1504270000 - IE-SW-BL06-1TX-4POE-1ST
Kusovník
Weidmueller 1504270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1504270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06-1TX-4POE-1ST
DESCSHORT
Description short
Síťový spínač (neřízený) neřízený PoE, Fast Ethernet, Počet portů: 1 * RJ45 10/100BaseT(X) 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * ST multimode, 0 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Síťový přepínač pro komunikace mezi účastníky sítí Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118312249
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.375 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL