??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1504270000 - IE-SW-BL06-1TX-4POE-1ST
Stückliste
Weidmueller 1504270000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1504270000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-BL06-1TX-4POE-1ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 1 * RJ45 10/100BaseT(X) 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * ST-Multimode, 0 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118312249
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
BAG640
Montageart
Hutschiene TH35
BAG975
Schutzart (IP)
IP30
AAF040
Masse
0.375 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL