??
Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1504270000 - IE-SW-BL06-1TX-4POE-1ST
Lista de materiales
Weidmueller 1504270000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1504270000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
IE-SW-BL06-1TX-4POE-1ST
DESCSHORT
Description short
Switch de red (no gestionado) unmanaged PoE, Fast Ethernet, Número de puertos: 1 * RJ45 10/100BaseT(X) 4x RJ45 10/100 BaseT(X) PoE+, 1 * ST Multimodo, 0 °C...60 °C, IP30
DESCLONG
Description long
Conmutador de red para la comunicación entre los participantes en redes Ethernet.
GTIN
GTIN-Code
4050118312249
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAD216
Transmission rate
100 Mbps
BAG640
Assembly type
Top-hat rail TH35
BAG975
degree of protection
IP30
AAF040
Mass
0.375 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
85176200
URL
URL