??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1504410000 - IE-SW-IP67-5M12
Stückliste
Weidmueller 1504410000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1504410000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
IE-SW-IP67-5M12
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Netzwerk-Switch (unmanaged) unmanaged, Fast Ethernet, Anzahl Ports: 5 * M12 D-codiert, -25 °C...60 °C, IP67 vergossen
DESCLONG
Langbeschreibung
Netzwerk-Switch für die Kommunikation von Teilnehmern in Ethernet-Netzwerken.
GTIN
4050118312324
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAD216
Übertragungsrate
100 Mbit/s
BAG640
Montageart
Wandmontage
BAG975
Schutzart (IP)
IP67
AAF040
Masse
0.270 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
URL
URL