??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
15095 - Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
15095
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
15095
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 40 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 41 mm, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, für Temperaturen bis +100°C, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Klemmenraum
EAN
4047101070286
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI40-CP80-VP4X2/S100
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink