SLA-86053
unitray
Cable Tray Straight Sections
Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{unitray/cable_tray_straight_sections/aluminum_e1_tall_152mm_siderail/150mm_6_rung_spacing.prj},{NB=SLA-86053},{SHA256=t/zC0Ums/LpaV/wWIDawNb6p1eRWyqUuP7wMAlztLmI=},{INAME=00055__sla2d86053},{DESC=Straight Length},{MF=Aluminum},{SIDEHT=8 - E / 152 mm (6.0)\"},{L=60 - 6.0 m (20')},{W=5 - 300 mm (12)\"},{RS=3 - 150 mm (6)\"},{PN=SLA-86053}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
unitray
Description
150mm 6 Rung Spacing - Aluminum E1 Tall 152mm Siderail
Bill of material
SLA-86053
DESC
Designation
Straight Length
MF
Material Finish
Aluminum
SIDEHT
Siderail Height
8 - E / 152 mm (6.0)"
L
Length
60 - 6.0 m (20')
W
Width
5 - 300 mm (12)"
5 - 300 mm (12)"
RS
Rung Spacing
3 - 150 mm (6)"
PN
Part Number
SLA-86053
SLA-86053