??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1517224 - MKDSP 10 HV/ 2-12,7 T20L
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1517224
MANUID
Product number of the Manufacturer
1517224
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 16 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 2, gamme d'articles: MKDSP 10HV, pas: 12,7 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: T20L Torx® avec fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
MKDSP 10 HV/ 2-12,7 T20L
INTNO
GTIN-Code
4063151980436
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink