??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
15179 - Induktiver Sensor
Stückliste
15179
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
15179
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, Betriebsspannung 10…65 VDC, Bemessungsschaltabstand 30 mm, nicht bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 48mm, aktive Fläche vorne, Kunststoff, PBT, DC 4‐Draht, 10...65 VDC, Wechsler, PNP‐Ausgang, Kabelanschluss
EAN
4047101071207
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI30-Q130-VP4X2
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink