??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
1520606 - UM 108-PROFIL L19,6CM GN
Stückliste
PHOENIX CONTACT 1520606
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1520606
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Profil
DESCLONG
Langbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Farbe: grün (6021), Profilbreite (innen): 122,6 mm, Profilbreite (außen): 107,5 mm, Länge: 196 mm, Tiefe: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
UM 108-PROFIL L19,6CM GN
PREVIEW
Produktbild
INTNO
Internationale Artikelnummer
4063151984663
MANUNAME
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Planlieferzeit
12
BAF016
Breite
196 mm
BAA020
Höhe
107.500 mm
BAA351
Farbe
grün
AAF040
Nettogewicht
0.210 kg
BAB577
Tiefe
21.500 mm
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAF785
Ausführung der Oberfläche
unbehandelt
BAD304
Tragschienenmontage möglich
Nein
BAD308
Wandmontage möglich
Nein
AAO663
GTIN
4063151984663
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Profil
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Strangprofilgehäuse, Grundprofil, Farbe: grün (6021), Profilbreite (innen): 122,6 mm, Profilbreite (außen): 107,5 mm, Länge: 196 mm, Tiefe: 21,5 mm
AAU731
Herstellerproduktfamilie
UM108
AAO057
Herstellerprodukttyp
UM 108-PROFIL L19,6CM GN
AAY811
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/1520606
AAY812
GLN des Herstellers
4063151
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
50
CTN
Zolltarifnummer
39162000
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink