??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1520606 - UM 108-PROFIL L19,6CM GN
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1520606
MANUID
Product number of the Manufacturer
1520606
DESCSHORT
Description short
Profilé
DESCLONG
Description long
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, coloris: vert (6021), largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 196 mm, profondeur: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 108-PROFIL L19,6CM GN
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4063151984663
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAF016
Largeur
196 mm
BAA020
hauteur
107.500 mm
BAA351
couleur
green
AAF040
poids net
0.210 kg
BAB577
profondeur
21.500 mm
BAB664
matériau
Plastic
BAF785
Surface
untreated
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAO663
GTIN
4063151984663
AAW338
Manufacturer product designation
Profilé
AAU734
Manufacturer product description
Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, coloris: vert (6021), largeur du profilé (intérieure): 122,6 mm, largeur du profilé (extérieure): 107,5 mm, longueur: 196 mm, profondeur: 21,5 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM108
AAO057
Product type
UM 108-PROFIL L19,6CM GN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1520606
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink