??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1520606 - UM 108-PROFIL L19,6CM GN
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1520606
MANUID
Product number of the Manufacturer
1520606
DESCSHORT
Description short
Profilo
DESCLONG
Description long
Profilo, Profilato base, colore: verde (6021), larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 196 mm, profondità: 21,5 mm
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
UM 108-PROFIL L19,6CM GN
PREVIEW
La figura mostra la versione UM 45-Profil CM
INTNO
GTIN-Code
4063151984663
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
12
BAF016
larghezza
196 mm
BAA020
altezza
107.500 mm
BAA351
colore
green
AAF040
Mass
0.210 kg
BAB577
profondità
21.500 mm
BAB664
materiale
Plastic
BAF785
superficie
untreated
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
No
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151984663
AAW338
Manufacturer product designation
Profilo
AAU734
Manufacturer product description
Profilo, Profilato base, colore: verde (6021), larghezza profilo (interno): 122,6 mm, larghezza profilo (esterna): 107,5 mm, lunghezza: 196 mm, profondità: 21,5 mm
AAU731
Manufacturer product family
UM108
AAO057
Product type
UM 108-PROFIL L19,6CM GN
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1520606
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
39162000
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink