??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Nessun processo di generazione è associato a questa parte
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
1522222 - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY S1809
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 1522222
MANUID
Product number of the Manufacturer
1522222
DESCSHORT
Description short
Parte superiore della custodia
DESCLONG
Description long
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a vite, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 53,4 mm, colore: grigio chiaro (7035)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY S1809
PREVIEW
La figura mostra un articolo standard
INTNO
GTIN-Code
4063151987442
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
11
BAG975
tipo di protezione IP
IP20
BAF016
larghezza
17.800 mm
BAA020
altezza
89.700 mm
AAC820
Min. operating temperature
-40 °C
AAC821
Max. operating temperature
105 °C
BAA351
colore
light grey
AAF040
Mass
0.015 kg
BAB577
profondità
53.400 mm
BAB664
materiale
Polycarbonate
AAB708
Housing for side-by-side mounting
Yes
BAF785
superficie
untreated
AAB709
Type of housing
closed
BAD304
possibile montaggio binario portante (S/N)
Yes
BAD308
montaggio alla parete possibile (S/N)
No
AAB769
ventilation openings present
No
AAC271
Screening aviable
No
BAH487
tecnologia di connessione a circuiti stampati presente (S/N)
No
AAO663
codice EAN
4063151987442
AAW338
Manufacturer product designation
Parte superiore della custodia
AAU734
Manufacturer product description
Custodia per guide DIN per l'impiego nei ripartitori di installazione a norma DIN​ 43880, Parte superiore della custodia per morsetti per circuiti stampati con connessione a vite, larghezza: 17,8 mm, altezza: 89,7 mm, profondità: 53,4 mm, colore: grigio chiaro (7035)
AAU731
Manufacturer product family
BC OTU MKDSO
AAO057
Product type
BC 17,8 OTU MKDSO KMGY S1809
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1522222
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
800
QUANTITYINT
Quantity Scale
10
CTN
Customs tariff number
84879090
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink