??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1528094 - SPTAF 1/10-5,0-EL MC:GN-YE
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1528094
MANUID
Product number of the Manufacturer
1528094
DESCSHORT
Description short
Bloc de jonction C.I.
DESCLONG
Description long
Bloc de jonction C.I., intensité nominale: 16 A, tension de référence (III/2): 320 V, section nominale: 1,5 mm², nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 10, gamme d'articles: SPTAF 1/..-EL, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: multicolore, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SPTAF 1/10-5,0-EL MC:GN-YE
INTNO
GTIN-Code
4063151997946
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
17
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
100
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
50
QUANTITYINT
Quantity Scale
50
CTN
Customs tariff number
85369010
COO
Country of origin
PL
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink