??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1531521 - HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1531521
MANUID
Product number of the Manufacturer
1531521
DESCSHORT
Description short
Fibre optique
DESCLONG
Description long
Fibre optique multiple, passif, rigide, à utiliser pour la famille de boîtiers BC (traitement du boîtier nécessaire)
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08
INTNO
GTIN-Code
4067923161207
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
3
BAG975
Indice de protection IP
IP20
AAC820
température de fonctionnement minimum
-40 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
BAA351
couleur
Transparent
AAF040
poids net
0 kg
AAB708
enveloppe pour montage côte à côte
No
BAD304
fixation sur rail
No
BAD308
pour montage mural
No
AAB769
ouvertures d'aération
No
AAC271
avec écran
No
AAO663
GTIN
4067923161207
AAW338
Manufacturer product designation
Fibre optique
AAU734
Manufacturer product description
Fibre optique multiple, passif, rigide, à utiliser pour la famille de boîtiers BC (traitement du boîtier nécessaire)
AAO057
Product type
HS LC-V-D3/ R5XC1-5,08
AAY811
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/1531521
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1000
QUANTITYINT
Quantity Scale
100
CTN
Customs tariff number
90019000
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink