피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: 80/20
생성됨: 28.03.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
80/20
1534-LITE-145
80/20
Inch
profiles
15_series
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{8020/inch/profiles/15_series/1534_lite.prj},{NB=1534-LITE-145},{SERIES=1534-LITE},{MAT=6105-T5 Aluminum},{FINISH=CA},{LS=},{L=145.000},{W=.7381},{MIX=.0356},{MIY=.1360},{EA=.6341}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
80/20
Description
1534-LITE, 1534-LITE-Black-FB - T-Slotted Profile - 15 Series
Bill of material
1534-LITE-145
PN
Part No.
1534-LITE-145
SERIES
Series
1534-LITE
MAT
Material
6105-T5 Aluminum
FINISH
Finish
Clear Anodize
Full Black
Clear Anodize
Full Black
LS
Length Type Selection
Stock Length
Custom Length
Stock Length
Custom Length
L
Length
145.000
145.000
Inch
W
Weight Per Foot
.7381
lbs.
MIX
Moment of Inertia IX
.0356
Inch^4
MIY
Moment of Inertia IY
.1360
Inch^4
EA
Estimated Area
.6341
sqin