??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534037 - Neigungssensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1534037
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534037
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 10…30 VDC, Kunststoff, PC, für Temperaturen bis ‐40°C, Nullpunktjustierung +/‐ 15° möglich, zwei Analogausgänge, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101200355
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2N45H-Q20L60-2LI2-H1151/S97
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink