??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534046 - Neigungssensor, mit erweitertem Temperaturbereich
Stückliste
1534046
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534046
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor, mit erweitertem Temperaturbereich
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, mit erweitertem Temperaturbereich, Betriebsspannung 10…30 VDC, Kunststoff, PC, Nullpunktjustierung +/‐ 15° möglich, zwei Analogausgänge, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101227833
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2N60H-Q20L60-2LI2-H1151/S97
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink