??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534068 - Neigungssensor
Stückliste
1534068
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534068
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, Betriebsspannung 10…30 VDC, vertikal, Quader, Kunststoff, PC, Kompaktes Gehäuse, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, 0,1s Reaktionszeit, 10...30 VDC, Zwei gegenläufige 4...20mA Analogausgänge ermöglichen aufgrund der Redundanz eine Verbesserung der Maschinensicherheit
EAN
4047101266191
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B1N360V-Q20L60-2LI2-H1151
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink