??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534116 - Neigungssensor
Stückliste
1534116
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534116
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Neigungssensor
DESCLONG
Langbeschreibung
Neigungssensor, Betriebsspannung 15…30 VDC, Quader, Kunststoff, PA12-GF30, Statusanzeige via LED’s, Parametrierbare Filterfunktionen für unterschiedliche Applikationen, Parametrierbar mittels Teachpin, Beschleunigungsfunktion mit ±2g Messbereich parametrierbar, 15…30 VDC, Analogausgang, Parametrierbare Strom- und Spannungsausgangsfunktionen, Werkseinstellung 4 … 20mA, Alle Funktionen parametrierbar über IO-Link/PACTware, Konfigurierbare Öffner -oder Schließer-Schalterfunktionen als npn -oder pnp-Ausführung, Prozesswert für x- und y-Achse jeweils im 16 bit IO-Link-Telegramm, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, Adapterkabel RKC8.301T-1.5-RSC4T/TXL320 zur IO-Link Kommunikation erforderlich
EAN
4047101281996
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
B2N360-Q42-E2LIUPN8X2-H1181
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink