??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
1534410 - SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 1534410
MANUID
Product number of the Manufacturer
1534410
DESCSHORT
Description short
Connecteur d'appareil face arrière
DESCLONG
Description long
Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, câble bus de 5 m, 2x 0,25 mm²
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910
PREVIEW
Preview
INTNO
GTIN-Code
4046356026581
MANUNAME
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
DELTIME
Standard delivery time
50
BAH005
Tension nominale
48 V
BAC140
classe d’inflammabilité
V0
AAC820
température de fonctionnement minimum
-25 °C
AAC821
température de fonctionnement maximum
85 °C
AAC108
degré de protection (IP) monté
BAA039
température ambiante maximale
85 °C
AAC202
matière du revêtement du contact
Ni/Au
AAS465
Insertion cycles, min.
100
BAC461
matériau de boîtier
PA 6.6
AAC103
avec écran de raccordement
Yes
AAC076
polarisation
not available
AAB378
genre (M/F) de connection en départ
Without
AAB733
longueur du câble
5 m
AAS496
Screw-in thread
M12
AAC044
avec filetage
No
AAO663
GTIN
4046356026581
AAW338
Manufacturer product designation
Connecteur d'appareil face arrière
AAU734
Manufacturer product description
Connecteur femelle encastrable pour système de bus, PROFIBUS, 2 pôles, M12, blindé, détrompage B, montage vissé/sur face arrière, filetage M16, câble bus de 5 m, 2x 0,25 mm²
AAO057
Product type
SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910
AAY812
GLN of manufacturer
4063151
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
1
PRICEQUANTITY
Price Quantity
1
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
1
QUANTITYINT
Quantity Scale
1
CTN
Customs tariff number
85444290
COO
Country of origin
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink