??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534601 - Induktiver Sensor, mit Analogausgang
Stückliste
1534601
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534601
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 4 mm - 11 mm, bündig, quaderförmig, Höhe 20 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, 4‐Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 0...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101071726
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI15-Q20-LIU-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink