??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1534605 - Induktiver Sensor, mit Analogausgang
Stückliste
1534605
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1534605
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 1 mm - 4 mm, bündig, Leitungslänge 2 m, quaderförmig, Höhe 8 mm, aktive Fläche oben, Metall, Zamac vernickelt, 4‐Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 0...20 mA, Kabelanschluss
EAN
4047101145861
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
BI7-Q08-LIU
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink