??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1535545 - Induktiver Sensor, mit Analogausgang
Stückliste
1535545
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1535545
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang
DESCLONG
Langbeschreibung
Induktiver Sensor, mit Analogausgang, Betriebsspannung 15…30 VDC, Messbereich 10 mm - 50 mm, nicht bündig, quaderförmig, Höhe 40 mm, aktive Fläche oben, Kunststoff, PBT‐GF30‐V0, 4‐Draht, 15...30 VDC, Analogausgang, 0...10 V und 0...20 mA, Steckverbinder, M12 x 1
EAN
4047101072266
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
NI50-Q80-LIU-H1141
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink