??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1540253 - Druckfester Linearwegsensor, SSI
Stückliste
1540253
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1540253
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, SSI
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, SSI, Betriebsspannung 7…30 VDC, Messbereich 1500 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 0.005 mm, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30VDC Versorgungsspannung, SSI - Ausgang, gray codiert, 25 Bit, Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101405149
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTX1500M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
L
Gehäuselänge
1695.600
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink