??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1540283 - Druckfester Linearwegsensor, Analog
Stückliste
1540283
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1540283
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog
DESCLONG
Langbeschreibung
Druckfester Linearwegsensor, Analog, Betriebsspannung 7…30 VDC, Messbereich 300 mm, Für Hydraulikzylinder geeignet, Sensor ist druckfest bis 340bar (permanent), 680bar (kurzzeitig), Schockfest bis 100g, Statusanzeige über 3-Farbige LED, Auflösung 16 Bit, Einstellbarer Messbereich, Betriebstemperatur Stab -40°…+105 °C, Betriebstemperatur Elektronik -40°…+85 °C, Schutzart IP68, 7…30 VDC Versorgungsspannung, Analogausgang 4...20 mA, Steckverbinder M12 x 1
EAN
4047101405446
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LTX300M-F10-LI0-X3-H1151
L
Gehäuselänge
495.600
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink