??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Turck
Beschreibung
1545212 - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
Stückliste
1545212
MASSZEICHNUNG
Maßzeichnung
BMENB
Artikelnummer des Herstellers
1545212
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line
DESCLONG
Langbeschreibung
Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Betriebsspannung 10…30 VDC, Auflösung Inkremental 5000 ppr, Synchroflansch, Ø 58mm, Vollwelle, Ø 6mm x 10mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, ‐40...+85 °C, max. 6000 U/min (Dauerbetrieb: 3000 U/min), 10...30 VDC, Push-Pull/HTL mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300 kHz, Steckverbinder, M12 x 1, 8-polig, 5000 Impulse pro Umdrehung
EAN
4047101268362
MANUNAME
Name des Herstellers
Turck
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
RI-10S6S-2B5000-H1181
FA
CAD Parameter 9
Synchroflansch
WD
Wellendurchmesser D [mm]
6
NO_CU_PER_OU
Verpackungsmenge
1
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink